카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE3C - Servo Insert Coupling Compact Version with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe3c.prj},{NB=KBE3C-24-15-15},{SIZE=24},{L=64},{A=55},{D1=15.00},{D1MIN=15},{D1MAX=28},{D2=15.00},{D2MIN=15},{D2MAX=28},{E=23.0},{I=18.0},{F=M5},{TA=6.00},{CNSMASSEXACT=0.132},{J=65},{TKN=60.0},{RPM=14000},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe3c_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe3c_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
E
Hub Length
[mm]
I
Spider Element Width
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg*cm^2]
TKN
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
TR1
Friction Torque
[mm]
TR2
Friction Torque
[mm]
KBE3C-14-6-6
14
42
30
14.5
13.0
M3
1.34
0.026
3
12.5
25000
5.4
5.4
KBE3C-19-10-10
19
56
40
20.5
15.0
M4
3.00
0.062
15
17.0
19000
17.0
17.0
KBE3C-24-15-15
24
64
55
23.0
18.0
M5
6.00
0.132
65
60.0
14000
57.0
57.0
KBE3C-28-19-19
28
76
65
28.0
19.5
M5
6.00
0.201
142
160.0
12000
121.0
121.0
KBE3C-38-20-20
38
96
80
36.0
24.0
M6
10.00
0.411
434
325.0
10000
203.0
203.0
KBE3C-42-28-28
42
103
95
38.5
26.0
M8
25.00
0.625
904
450.0
8000
444.0
444.0
KBE3C-48-30-30
48
110
105
41.0
28.0
M8
49.00
0.831
1467
525.0
7000
572.0
572.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성