카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBE2D - Servo Insert Coupling Doublecardanic with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/servo_insert_couplings/kbe2d.prj},{NB=KBE2D-14-4-4},{SIZE=14},{L=56},{A=30},{N=1},{D1=4.00},{D1MIN=4},{D1MAX=16},{D2=4.00},{D2MIN=4},{D2MAX=16},{C=5.0},{E=11},{B=32.2},{F=13},{M=8},{G=M3},{TA=2.00},{CNSMASSEXACT=77},{J=0.010},{T=12.5},{RPM=13000},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbe2d_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/spider_elements_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=kbe2d_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{NDM=4.000},{CNSSTDDTIME=1 week}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Outer Diameter
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
E
Hub Length
[mm]
B
Max Diameter
[mm]
F
Spider Element Width
[mm]
M
[mm]
G
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
J
Moment of Inertia
[kg/mm²]
T
Torque
[Nm]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBE2D-7-4-4
7
34
14
3.5
7
15.0
8
4
M2
0.43
5
0.002
1.2
27000
KBE2D-9-4-4
9
45
20
5.0
10
23.4
10
5
M2.5
0.85
32
0.002
3.0
19000
KBE2D-14-4-4
14
56
30
5.0
11
32.2
13
8
M3
2.00
77
0.010
12.5
13000
KBE2D-19-10-10
19
92
40
12.0
25
45.7
16
10
M6
15.00
232
0.056
17.0
10000
KBE2D-24-15-15
24
112
55
14.0
30
56.6
18
16
M6
15.00
534
0.188
60.0
7000
KBE2D-28-19-19
28
128
65
15.0
35
70.2
20
18
M8
40.00
844
0.507
160.0
6000
KBE2D-38-20-20
38
158
80
20.0
45
82.5
24
20
M8
40.00
1580
1.489
325.0
5000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성