카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBST-G - Split Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
Rigid Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/rigid-shaft_couplings/kbst_g.prj},{NB=KBST-G-15(0-1)},{SIZE=15},{TR=190},{BS=0},{N=1},{D1=15},{D2=15},{A=34},{B=39.1},{DMIN=10},{DMAX=17},{VERS=6},{SB=15},{L=50},{F=M5x16},{TRF=9.0},{CNSMASSEXACT=266},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO2X=kbst_g_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO1X=kbst_g_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TR
Torque Steel
[Nm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TRF
Tightening Torque Screws
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KBST-G-6
6
30
18
21.2
30
M3x8
2.0
47
KBST-G-8
8
50
24
26.8
35
M3x10
3.0
102
KBST-G-10
10
100
29
32.7
45
M4x12
4.5
185
KBST-G-12
12
100
29
32.7
45
M4x12
4.5
180
KBST-G-14
14
190
34
39.1
50
M5x16
9.0
272
KBST-G-15
15
190
34
39.1
50
M5x16
9.0
266
KBST-G-16
16
190
34
39.1
50
M5x16
9.0
261
KBST-G-20
20
350
42
48.2
65
M6x16
15.0
518
KBST-G-25
25
390
45
50.8
75
M6x16
15.0
623
KBST-G-30
30
475
53
58.1
83
M6x18
15.0
920
KBST-G-35
35
1100
67
74.1
95
M8x25
40.0
1880
KBST-G-40
40
1325
77
83.4
108
M8x25
40.0
2710
KBST-G-50
50
2250
85
93.2
124
M10x25
84.0
3520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성