카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB7 - Bellows Couplings for Flange Mounting
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb7.prj},{NB=KB7-150-50-50},{SIZE=150},{T=150},{L=50},{A=82},{D1D2=50},{D3=62},{E=13.0},{FG=M6},{RPM=7000},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb7_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb7_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6.000},{LX=50,62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
T
Torque
[Nm]
A
Outer Diameter
[mm]
D1D2
Bores (H7)
[mm]
D3
Pitch Circle Diameter
[mm]
E
Hub Length
[mm]
FG
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[g*cm^2]
CT
Torsional Spring Stiffness CT
[Nm/rad]
CR
Radial Spring Stiffness
[N/mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[N/mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm/m]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
RPM
Speed max.
[1/min]
KB7-18-36-22
18
18
45
22
31
6.0
M5
0.110
0.04
20000
205
50
0.20
0.5
1.5
11500
KB7-30-30-28
30
30
56
28
37
7.0
M5
0.160
0.09
38000
720
50
0.15
0.6
1.5
11000
KB7-60-41-38
60
60
66
38
46
10.0
M6
0.330
0.25
75000
1150
90
0.15
0.6
1.5
9100
KB7-80-50-50
80
80
82
50
62
13.0
M6
0.690
0.83
128000
1200
80
0.20
0.5
1.5
7000
KB7-150-50-50
150
150
82
50
62
13.0
M6
0.690
0.83
155000
2020
145
0.20
0.5
1.5
7000
KB7-200-50-50
200
200
90
50
62
12.5
M6
0.740
1.00
175000
2500
145
0.20
0.5
1.5
6700
KB7-300-55-65
300
300
110
65
80
13.0
M8
1.180
2.50
502000
6300
280
0.20
0.5
1.5
5200
KB7-500-61-70
500
500
122
70
94
16.5
M8
1.950
5.00
690000
7790
100
0.20
0.5
1.5
4600
KB7-800-131-85
800
800
157
85
110
25.0
M16
3.550
15.00
760000
500
185
0.20
0.8
1.8
3700
KB7-1400-131-85
1400
1400
157
85
110
25.0
M16
3.550
15.00
1270000
700
275
0.20
0.8
1.8
3700
KB7-3000-131-85
3000
3000
157
85
110
25.0
M16
3.700
16.00
2810000
2945
305
0.20
0.8
1.5
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성