카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB6P - Metal Bellows Coupling Axial Pluggable with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb6p_asmtab.prj},{NB=KB6P-60-79-12-12-D},{SIZE=60},{T=60},{L=79},{A=66},{D1=12},{D1MIN=12},{D1MAX=32},{D2=12},{D2MIN=12},{D2MAX=32},{E1=24.0},{L2=22.0},{L3=35.0},{V=0.5-1.5},{F=M5},{TA=8.0},{RPM=8700},{ST=multiposition_1.png},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb6p_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb6p_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{NDM=5.000},{LX=79,89},{PPATH=kb6p/kb6p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
T
Torque
[Nm]
A
Outer Diameter
[mm]
E1
Hub Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
V
Pre-tension
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[g*cm^2]
CT
Torsional Spring Stiffness CT
[Nm/rad]
CR
Radial Spring Stiffness
[N/mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[N/mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm/m]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
RPM
Speed max.
[1/min]
KB6P-18-67-8-10-D
18
18
45
20.5
52.0
15.0
22.0
0.5-1
M4
4.3
0.40
0.100
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
KB6P-30-68-10-10-D
30
30
56
22.0
51.5
16.5
31.0
0.5-1
M5
6.5
0.48
0.160
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
KB6P-60-79-12-12-D
60
60
66
24.0
57.0
22.0
35.0
0.5-1.5
M5
8.0
0.88
0.380
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
KB6P-150-97-15-15-D
150
150
82
35.0
73.0
24.0
37.5
0.5-1.5
M6
12.0
1.60
1.800
155
2020
145
0.20
0.5
1.5
6900
KB6P-300-113-24-24-D
300
300
110
35.0
82.0
31.0
48.0
0.5-1.5
M8
30.0
2.28
4.050
502
6300
280
0.20
0.5
1.5
6000
KB6P-500-133-30-30-D
500
500
122
40.0
90.0
43.0
64.0
0.5-2
M8
32.0
3.80
7.550
690
7790
100
0.20
0.5
1.5
5000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성