카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB6 - Bellows Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb6.prj},{NB=KB6-150-95-20-20},{SIZE=150},{T=150},{L=95},{A=82},{D1=20},{D1MIN=20},{D1MAX=35},{D2=20},{D2MIN=20},{D2MAX=35},{E=31.0},{NF=6},{F=M6},{TA=15.0},{RPM=7000},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb6_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb6_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6.000},{LX=95,107}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
T
Torque
[Nm]
A
Outer Diameter
[mm]
E
Hub Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
NF
Piece
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4017)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[g*cm^2]
CT
Torsional Spring Stiffness CT
[Nm/rad]
CR
Radial Spring Stiffness
[N/mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[N/mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm/m]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
RPM
Speed max.
[1/min]
KB6-18-65-8-8
18
18
45
16.5
37.0
58
4
M5
5.9
0.30
0.081
20000
205
50
0.20
0.5
1.5
11500
KB6-30-60-12-12
30
30
56
18.0
31.0
53
6
M5
5.9
0.37
0.130
38000
720
50
0.15
0.6
1.5
11000
KB6-60-78-15-15
60
60
66
25.0
36.0
71
6
M5
8.7
0.76
0.460
75000
1150
90
0.15
0.6
1.5
9100
KB6-80-95-20-20
80
80
82
31.0
50.0
87
6
M6
15.0
1.57
1.370
128000
1200
80
0.20
0.5
1.5
7000
KB6-150-95-20-20
150
150
82
31.0
50.0
87
6
M6
15.0
1.59
1.390
155000
2020
145
0.20
0.5
1.5
7000
KB6-200-95-20-20
200
200
90
31.0
50.0
87
6
M6
15.0
1.60
1.640
175000
2500
145
0.20
0.5
1.5
6700
KB6-300-108-25-25
300
300
110
34.0
57.0
98
6
M8
25.0
2.83
4.520
502000
6300
280
0.20
0.5
1.5
5200
KB6-500-122-35-35
500
500
122
41.0
59.0
112
6
M8
36.0
3.89
7.040
690000
7790
100
0.20
0.5
1.5
4600
KB6-800-184-50-50
800
800
157
40.5
113.5
169
6
M12
85.0
8.87
24.900
760000
500
185
0.20
0.8
1.8
3700
KB6-1400-184-50-50
1400
1400
157
40.5
113.5
169
6
M12
115.0
8.92
25.200
1270000
700
275
0.20
0.8
1.8
3700
KB6-3000-220-55-55
3000
3000
157
61.0
147.0
205
6
M12
125.0
10.90
30.900
2810000
2945
305
0.20
0.8
1.5
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성