카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB4HC - Bellows Coupling - Compact Version with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb4hc.prj},{NB=KB4HC-80-78-12-12},{SIZE=80},{T=80},{L=78},{A=82},{N=1},{D1=12.00},{D1MIN=12},{D1MAX=44.0},{D2=12.00},{D2MIN=12},{D2MAX=44.0},{H=28.00},{C=9.8},{E=27.0},{F=M10},{TA=72},{RPM=6900},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb4hc_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb4hc_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=10},{LX=78,89}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
T
Torque
[Nm]
A
Outer Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
E
Hub Length
[mm]
K
Clamping Length
ⁿ/ₐ
W
Distance between Shaft Ends
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[g*cm^2]
CT
Torsional Spring Stiffness CT
[Nm/rad]
CR
Radial Spring Stiffness
[N/mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[N/mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm/m]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
RPM
Speed max.
[1/min]
KB4HC-18-58-10-10
18
18
45
17.00
5.5
17.5
11.0
36
M5
8
0.07
0.03
20000
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
KB4HC-30-58-10-10
30
30
56
20.00
7.5
21.0
14.0
30
M6
15
0.26
0.13
38000
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
KB4HC-60-67-12-12
60
60
66
23.50
9.0
24.0
16.5
34
M8
40
0.38
0.28
75000
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
KB4HC-80-78-12-12
80
80
82
28.00
9.8
27.0
18.0
42
M10
72
0.70
0.78
128000
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
KB4HC-150-78-14-14
150
150
82
28.00
9.8
27.0
18.0
42
M10
84
0.73
0.82
155000
2020
145
0.20
0.5
1.5
6900
KB4HC-200-83-16-16
200
200
90
31.00
10.8
29.0
20.0
43
M12
125
0.89
1.19
175000
2500
145
0.20
0.5
1.5
6400
KB4HC-300-94-20-20
300
300
110
40.00
11.8
31.5
22.5
49
M12
145
1.37
2.74
502000
6300
280
0.20
0.5
1.5
6000
KB4HC-500-100-25-25
500
500
122
45.00
13.3
36.0
25.5
49
M12
145
1.81
4.45
690000
7790
100
0.20
0.5
1.5
5000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성