카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 52 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_52_asmtab.prj},{NB=KBS52-40x62},{D=40},{DD=62},{T=939},{L=28},{L1=22},{PW=194},{PN=125},{NSZ=8},{SZ=M6x18},{TASZ=17},{CNSMASSEXACT=0.3},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=14},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_52_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs52_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{NDM=6.000},{LX=18.000},{PPATH=kbs_52/kbs_52_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS52-16x32
16
32
82
21
17
135
68
4
M4x14
5
0.1
KBS52-18x40
18
40
211
24
18
234
105
4
M6x16
17
0.1
KBS52-19x41
19
41
223
24
18
221
103
4
M6x16
17
0.1
KBS52-20x42
20
42
235
24
18
210
100
4
M6x16
17
0.1
KBS52-22x44
22
44
258
24
18
191
96
4
M6x16
17
0.1
KBS52-24x46
24
46
423
24
18
175
91
6
M6x16
17
0.1
KBS52-25x47
25
47
440
24
18
224
119
6
M6x16
17
0.2
KBS52-28x50
28
50
493
24
18
200
112
6
M6x16
17
0.2
KBS52-30x52
30
52
528
24
18
187
108
6
M6x16
17
0.2
KBS52-32x54
32
54
564
24
18
175
104
6
M6x16
17
0.2
KBS52-35x57
35
57
822
28
22
221
136
8
M6x18
17
0.2
KBS52-36x58
36
58
845
28
22
215
134
8
M6x18
17
0.2
KBS52-38x60
38
60
892
28
22
204
129
8
M6x18
17
0.3
KBS52-40x62
40
62
939
28
22
194
125
8
M6x18
17
0.3
KBS52-42x70
42
70
1784
36
28
265
159
8
M8x25
41
0.5
KBS52-45x73
45
73
1911
36
28
247
152
8
M8x25
41
0.5
KBS52-48x76
48
76
2039
36
28
232
146
8
M8x25
41
0.5
KBS52-50x78
50
78
2124
36
28
223
143
8
M8x25
41
0.5
KBS52-55x83
55
83
2628
36
28
270
179
9
M8x25
41
0.6
KBS52-60x88
60
88
2867
36
28
247
169
9
M8x25
41
0.7
KBS52-65x93
65
93
3106
36
28
228
160
9
M8x25
41
0.7
KBS52-70x405
70
405
5287
45
35
233
155
9
M10x25
83
1.2
KBS52-75x110
75
110
5664
45
35
217
148
9
M10x25
83
1.3
KBS52-80x115
80
115
6042
45
35
271
189
9
M10x25
83
1.4
KBS52-85x120
85
120
7133
45
35
255
181
10
M10x25
83
1.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성