카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 50 - Locking Element
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_50_asmtab.prj},{NB=KBS50-28x32},{D=28},{DD=32},{T=86.0},{L=6.3},{L1=5.3},{PW=115},{PN=100},{FA=36000},{CNSMASSEXACT=0.0090},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=18},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs50_technical_data_sheet_english.pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs50_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{PPATH=kbs_50/kbs_50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
FA
Required Tension Force
[N]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS50-6x9
6
9
2.4
4.5
3.7
115
75
3800
0.0012
KBS50-7x10
7
10
3.0
4.5
3.7
105
70
3900
0.0014
KBS50-8x11
8
11
4.7
4.5
3.7
120
90
5300
0.0015
KBS50-9x12
9
12
7.9
4.5
3.7
140
105
15600
0.0017
KBS50-10x13
10
13
9.5
4.5
3.7
135
105
15600
0.0018
KBS50-12x15
12
15
11.4
4.5
3.7
115
90
15600
0.0021
KBS50-13x16
13
16
13.1
4.5
3.7
110
90
15600
0.0023
KBS50-14x18
14
18
22.3
6.3
5.3
115
90
25400
0.0049
KBS50-15x19
15
19
24.3
6.3
5.3
110
85
25400
0.0053
KBS50-16x20
16
20
27.3
6.3
5.3
105
85
25400
0.0055
KBS50-17x21
17
21
29.8
6.3
5.3
105
85
25400
0.0058
KBS50-18x22
18
22
32.4
6.3
5.3
100
80
25400
0.0061
KBS50-19x24
19
24
49.0
6.3
5.3
140
110
36000
0.0078
KBS50-20x25
20
25
53.0
6.3
5.3
135
105
36000
0.0082
KBS50-22x26
22
26
66.0
6.3
5.3
135
115
36000
0.0072
KBS50-24x28
24
28
73.0
6.3
5.3
130
110
36000
0.0080
KBS50-25x30
25
30
72.0
6.3
5.3
115
95
36000
0.0100
KBS50-28x32
28
32
86.0
6.3
5.3
115
100
36000
0.0090
KBS50-30x35
30
35
91.0
6.3
5.3
100
85
45000
0.0120
KBS50-32x36
32
36
131.0
6.3
5.3
130
115
54000
0.0100
KBS50-35x40
35
40
171.0
7.0
6.0
125
110
54000
0.0170
KBS50-36x42
36
42
169.0
7.0
6.0
115
100
54000
0.0200
KBS50-38x44
38
44
181.0
7.0
6.0
110
95
66000
0.0210
KBS50-40x45
40
45
231.0
8.0
6.6
115
105
66000
0.0230
KBS50-42x48
42
48
235.0
8.0
6.6
110
95
99000
0.0280
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성