카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 16 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_16_asmtab.prj},{NB=KBS16-55x85},{D=55},{DD=85},{T=2300},{L=41},{L1=20},{L2=25},{L3=33},{PW=200},{PN=130},{NSZ=8},{SZ=M8x25},{DS=8},{LS=25},{TASZ=41},{CNSMASSEXACT=0.80},{VERS=17},{INFO1=Produktinformation},{INFO2=Produktinformation},{INFO3=Produktinformation},{CNSSTDDTIME=from stock},{INFO1X=kbs_16_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_16_operating_installation_instruction_$(cadenas_language).pdf},{PPATH=kbs_16/kbs_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
D1
Flange Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm²]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm²]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS16-18x47
18
47
56
260
34
17
22
28
240
93
5
M6x20
17
0.28
KBS16-19x47
19
47
56
270
34
17
22
28
230
93
5
M6x20
17
0.28
KBS16-20x47
20
47
56
280
34
17
22
28
220
95
5
M6x20
17
0.28
KBS16-22x47
22
47
56
300
34
17
22
28
200
95
5
M6x20
17
0.29
KBS16-24x50
24
50
59
400
34
17
22
28
215
107
6
M6x20
17
0.30
KBS16-25x50
25
50
59
420
34
17
22
28
210
105
6
M6x20
17
0.30
KBS16-28x55
28
55
64
470
34
17
22
28
190
96
6
M6x20
17
0.33
KBS16-30x55
30
55
64
500
34
17
22
28
180
95
6
M6x20
17
0.36
KBS16-32x60
32
60
69
720
34
17
22
28
220
115
8
M6x20
17
0.40
KBS16-35x60
35
60
69
790
34
17
22
28
200
115
8
M6x20
17
0.41
KBS16-38x65
38
65
74
850
34
17
22
28
185
105
8
M6x20
17
0.42
KBS16-40x65
40
65
74
900
34
17
22
28
175
105
8
M6x20
17
0.45
KBS16-42x75
42
75
84
1520
41
20
25
33
230
125
7
M8x25
41
0.70
KBS16-45x75
45
75
84
1620
41
20
25
33
215
125
7
M8x25
41
0.70
KBS16-48x80
48
80
89
1720
41
20
25
33
210
120
7
M8x25
41
0.75
KBS16-50x80
50
80
89
1820
41
20
25
33
195
120
7
M8x25
41
0.75
KBS16-55x85
55
85
94
2300
41
20
25
33
200
130
8
M8x25
41
0.80
KBS16-60x90
60
90
99
2500
41
20
25
33
185
125
8
M8x25
41
0.90
KBS16-65x95
65
95
104
3050
41
20
25
33
190
130
9
M8x25
41
0.95
KBS16-70x110
70
110
119
4660
50
24
30
40
210
135
8
M10x30
83
1.75
KBS16-75x115
75
115
124
5000
50
24
30
40
195
125
8
M10x30
83
1.80
KBS16-80x120
80
120
129
5300
50
24
30
40
185
125
8
M10x30
83
1.90
KBS16-85x125
85
125
134
6350
50
24
30
40
195
135
9
M10x30
83
1.95
KBS16-90x130
90
130
139
6760
50
24
30
40
185
130
9
M10x30
83
2.10
KBS16-95x135
95
135
144
7900
50
24
30
40
195
135
10
M10x30
83
2.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성