카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 11 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_11_asmtab.prj},{NB=KBS11-85x125},{D=85},{DD=125},{T=15400},{L=88},{L1=70},{L2=78},{PW=215},{PN=115},{NSZ=12},{SZ=M10x60},{TASZ=83},{CNSMASSEXACT=3.25},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=17},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_11_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_11_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{PPATH=kbs_11/kbs_11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm²]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm²]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS11-25x55
25
55
840
46
32
40
295
134
6
M6x35
17
0.37
KBS11-28x55
28
55
940
46
32
40
264
134
6
M6x35
17
0.38
KBS11-30x55
30
55
1000
46
32
40
246
134
6
M6x35
17
0.40
KBS11-35x60
35
60
1360
60
44
54
174
101
7
M6x45
17
0.60
KBS11-38x75
38
75
2740
62
44
54
296
150
7
M8x50
41
1.05
KBS11-40x75
40
75
2880
62
44
54
281
150
7
M8x50
41
1.05
KBS11-42x75
42
75
3030
62
44
54
268
150
7
M8x50
41
1.10
KBS11-45x75
45
75
3240
62
44
54
250
150
7
M8x50
41
1.10
KBS11-48x80
48
80
3950
72
56
64
207
124
8
M8x50
41
1.15
KBS11-50x80
50
80
4150
72
56
64
200
98
8
M8x50
41
1.15
KBS11-55x85
55
85
5150
72
56
64
205
104
9
M8x50
41
1.30
KBS11-60x90
60
90
6200
72
56
64
202
106
10
M8x50
41
1.35
KBS11-65x95
65
95
6750
72
56
64
187
100
10
M8x50
41
1.45
KBS11-70x110
70
110
11500
88
70
78
223
114
10
M10x60
83
2.75
KBS11-75x115
75
115
12300
88
70
78
223
114
10
M10x60
83
3.00
KBS11-80x120
80
120
14500
88
70
78
215
115
11
M10x60
83
3.15
KBS11-85x125
85
125
15400
88
70
78
215
115
12
M10x60
83
3.25
KBS11-90x130
90
130
17800
88
70
78
208
115
12
M10x60
83
3.50
KBS11-95x135
95
135
18700
88
70
78
208
115
12
M10x60
83
4.80
KBS11-100x145
100
145
26300
112
90
100
200
107
11
M12x80
145
5.70
KBS11-110x155
110
155
31800
112
90
100
198
110
12
M12x80
145
6.10
KBS11-120x165
120
165
40400
112
90
100
212
120
14
M12x80
145
6.60
KBS11-130x180
130
180
51500
130
104
115
192
112
12
M14x90
230
9.18
KBS11-140x190
140
190
64700
130
104
115
208
124
14
M14x90
230
9.80
KBS11-150x200
150
200
74200
130
104
115
208
127
15
M14x90
230
10.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성