FBN2050B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2050
Finished bore sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2050/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2050b.prj},{NB=FBN2050B91/2D.20_()},{TYPE=FBN2050B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=97.78},{DO=105},{MATC=},{SD=20},{SDX=20,25,30,35},{BD=73},{BL=28},{NOTHP=2},{A=8},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
No. of Tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBN2050B71/2D36
FBN2050B
7 1/2
78.06
84
67.90
67.47
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
M8
2
8
The tooth profile in the ...
FBN2050B91/2D20
FBN2050B
9 1/2
97.78
105
87.62
87.29
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN2050B101/2D20
FBN2050B
10 1/2
107.72
115
97.56
97.26
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN2050B111/2D20
FBN2050B
11 1/2
117.68
125
107.52
107.25
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
M6
2
8
The tooth profile in the ...
FBN2050B121/2D25
FBN2050B
12 1/2
127.67
135
117.51
117.26
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
M8
2
8
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성