SUS2042B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2042
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2042/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2042b.prj},{NB=SUS2042B11_()},{TYPE=SUS2042B},{NOT=11},{NOT1=11},{NOTX=11.000},{DP=90.16},{DO=102},{MATC=},{SD=15},{SURFT=},{BD=63},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
SUS2042B10
SUS2042B
10
82.20
93
66.32
66.32
7.2
None
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
SUS2042B11
SUS2042B
11
90.16
102
74.28
73.36
7.2
None
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
SUS2042B12
SUS2042B
12
98.14
108
82.26
82.26
7.2
None
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
SUS2042B13
SUS2042B
13
106.14
118
90.26
89.49
7.2
None
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성