피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NK160B/NK160C - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.160
Un-finished sprocket (Steel)
B, C Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_160/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk160b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA160B21D32D31_BB1_ (147 H 7 7100 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK160B},{TYPEX=160B},{TYP=B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=340.84},{DO=368},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=147.0},{BDMAX=147.0},{SD1=32.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=71.0},{BLR=0.0},{BLL=0.0},{BLMAX=71.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=31.0},{SDMIN=31.0},{SDMIN1=32.000},{SDMIN2=33.700},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD1T
Step hole dia. allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
SD2
Snap ring groove dia.
[mm]
SM
Snap ring groove width
[mm]
SD12T
Step hole dia. allowance 2
[μm]
SD22
Snap ring groove dia. 2
[mm]
SM2
Snap ring groove width 2
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_NK160B10D28D27_BB1
NK160B
10
164.39
187
135.81
135.81
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B11D28D27_BB1
NK160B
11
180.31
204
151.73
149.89
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B12D28D27_BB1
NK160B
12
196.28
220
167.70
167.70
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B13D28D27_BB1
NK160B
13
212.27
237
183.69
182.14
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B14D28D27_BB1
NK160B
14
228.30
253
199.72
199.72
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B15D32D31_BB1
NK160B
15
244.33
269
215.75
214.41
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B16D32D31_BB1
NK160B
16
260.39
286
231.81
231.81
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B17D32D31_BB1
NK160B
17
276.46
302
247.88
246.70
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B18D32D31_BB1
NK160B
18
292.55
319
263.97
263.97
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B19D32D31_BB1
NK160B
19
308.64
335
280.06
279.01
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B20D32D31_BB1
NK160B
20
324.74
351
296.16
296.16
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B21D32D31_BB1
NK160B
21
340.84
368
312.26
311.31
29.4
Induction hardening
C : Cutting type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B22D37D36_BB1
NK160B
22
356.96
384
328.38
328.38
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B24D37D36_BB1
NK160B
24
389.19
416
360.61
360.61
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B25D37D36_BB1
NK160B
25
405.32
433
376.74
375.94
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B26D37D36_BB1
NK160B
26
421.45
449
392.87
392.87
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B30D37D36_BB1
NK160B
30
485.99
514
457.41
457.41
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B32D37D36_BB1
NK160B
32
518.28
546
489.70
489.70
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160B35D37D36_BB1
NK160B
35
566.71
595
538.13
537.56
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160C40D37D36_BB1
NK160C
40
647.47
676
618.89
618.89
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160C45D37D36_BB1
NK160C
45
728.25
757
699.67
699.23
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160C48D37D36_BB1
NK160C
48
776.72
806
748.14
748.14
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160C50D37D36_BB1
NK160C
50
809.04
838
780.46
780.46
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160C54D37D36_BB1
NK160C
54
873.68
903
845.10
845.10
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_NK160C60D37D36_BB1
NK160C
60
970.65
1000
942.07
942.07
29.4
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성