Реклама
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KANA (Katayama Chain)
    FBN25B - Finished bore
    KANA (Katayama Chain)
    HG180A - Un-finished
    KANA (Katayama Chain)
    KCM Standard Chain
    KANA (Katayama Chain)
    80A - Un-finished
    KANA (Katayama Chain)
    NK80B - Un-finished
    KANA (Katayama Chain)
    KANA roller chain
    KANA (Katayama Chain)
    HG120-2A - Un-finished
    KANA (Katayama Chain)
    NK120B/NK120C - with Keyway & Tapped holes
    KANA (Katayama Chain)
    FBN40B - Finished bore
    KANA (Katayama Chain)
    120A - Un-finished
    BEA Ingranaggi
    Simplex plate wheels ASA 140 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
    Haberkorn
    Plate wheels ASA 140 simplex 44,45 x 25,4mm (28 A-1)
    KANA (Katayama Chain)
    100A - Un-finished
    norelem
    22265 - Sprockets duplex 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей