Pinion gear A type (Module 1.5)
KANA (Katayama Chain)
Pinion & Rack Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/pinion_rack_gear/pinion_gear_a_type_module_1_5.prj},{NB=M1.5A20},{PNO=M1.5A20},{M=1.5},{NOT=20},{DO=33.0},{DP=30.0},{SD=8},{T=15},{SH=S5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PNO
Product No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NOT
Number of teeth
[mm]
DO
Tip diameter
[mm]
DP
Pitch diameter
[mm]
SD
Bore
[mm]
T
Tooth width
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
M1.5A20
M1.5A20
1.5
20
33.0
30.0
8
15
S5
M1.5A24
M1.5A24
1.5
24
39.0
36.0
8
15
S5
M1.5A25
M1.5A25
1.5
25
40.5
37.5
8
15
S5
M1.5A28
M1.5A28
1.5
28
45.0
42.0
10
15
S5
M1.5A30
M1.5A30
1.5
30
48.0
45.0
10
15
S5
M1.5A32
M1.5A32
1.5
32
51.0
48.0
10
15
S5
M1.5A35
M1.5A35
1.5
35
55.5
52.5
10
15
S5
M1.5A36
M1.5A36
1.5
36
57.0
54.0
10
15
S5
M1.5A40
M1.5A40
1.5
40
63.0
60.0
12
15
S5
M1.5A45
M1.5A45
1.5
45
70.5
67.5
12
15
S5
M1.5A48
M1.5A48
1.5
48
75.0
72.0
12
15
S5
M1.5A50
M1.5A50
1.5
50
78.0
75.0
12
15
S5
M1.5A55
M1.5A55
1.5
55
85.5
82.5
15
15
S5
M1.5A56
M1.5A56
1.5
56
87.0
87.0
15
15
S5
M1.5A60
M1.5A60
1.5
60
93.0
90.0
15
15
S5
M1.5A70
M1.5A70
1.5
70
108.0
105.0
15
15
S5
M1.5A80
M1.5A80
1.5
80
123.0
120.0
15
15
S5
M1.5A100
M1.5A100
1.5
100
153.0
150.0
15
15
S5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성