K-Standard Pinion Gear module 1.5
KANA (Katayama Chain)
Pinion & Rack Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/pinion_rack_gear/k_standard_pinion_gear_module_1_5.prj},{NB=M1.5B26},{PNO=M1.5B26},{M=1.5},{NOT=26},{DO=42.0},{DP=39.0},{SD=10},{BD=32.0},{T=15},{BL=25},{SH=S1},{H=0},{L=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PNO
Product No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NOT
Number of teeth
[mm]
DO
Tip diameter
[mm]
DP
Pitch diameter
[mm]
SD
Bore
[mm]
BD
Boss diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
BL
Total length
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
M1.5B12
M1.5B12
1.5
12
21.0
18.0
8
21.0
15
30
S3
M1.5B13
M1.5B13
1.5
13
22.5
19.5
8
22.5
15
30
S3
M1.5B14
M1.5B14
1.5
14
24.0
21.0
8
16.0
15
30
S1
M1.5B15
M1.5B15
1.5
15
25.5
22.5
8
18.0
15
30
S1
M1.5B16
M1.5B16
1.5
16
27.0
24.0
8
20.0
15
30
S1
M1.5B17
M1.5B17
1.5
17
28.5
25.5
8
21.0
15
25
S1
M1.5B18
M1.5B18
1.5
18
30.0
27.0
8
22.0
15
25
S1
M1.5B19
M1.5B19
1.5
19
31.5
28.5
8
23.0
15
25
S1
M1.5B20
M1.5B20
1.5
20
33.0
30.0
8
24.0
15
25
S1
M1.5B21
M1.5B21
1.5
21
34.5
31.5
8
25.0
15
25
S1
M1.5B22
M1.5B22
1.5
22
36.0
33.0
8
26.0
15
25
S1
M1.5B23
M1.5B23
1.5
23
37.5
34.5
8
27.0
15
25
S1
M1.5B24
M1.5B24
1.5
24
39.0
36.0
10
28.0
15
25
S1
M1.5B25
M1.5B25
1.5
25
40.5
37.5
10
30.0
15
25
S1
M1.5B26
M1.5B26
1.5
26
42.0
39.0
10
32.0
15
25
S1
M1.5B27
M1.5B27
1.5
27
43.5
40.5
10
34.0
15
25
S1
M1.5B28
M1.5B28
1.5
28
45.0
42.0
10
36.0
15
25
S1
M1.5B29
M1.5B29
1.5
29
46.5
43.5
10
37.0
15
25
S1
M1.5B30
M1.5B30
1.5
30
48.0
45.0
10
38.0
15
25
S1
M1.5B32
M1.5B32
1.5
32
51.0
48.0
10
40.0
15
25
S1
M1.5B34
M1.5B34
1.5
34
54.0
51.0
10
40.0
15
25
S1
M1.5B35
M1.5B35
1.5
35
55.5
52.5
10
42.0
15
25
S1
M1.5B36
M1.5B36
1.5
36
57.0
54.0
10
45.0
15
25
S1
M1.5B38
M1.5B38
1.5
38
60.0
57.0
12
45.0
15
25
S1
M1.5B40
M1.5B40
1.5
40
63.0
60.0
12
45.0
15
25
S1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K-Standard Pinion Gear module 4
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
KF Rack gear
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
410A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K-Standard Pinion Gear module 2.5
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
K-Standard Pinion Gear module 2
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
FBN35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
CP Rack gear
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
Pinion gear A type (Module 1.5)
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
GN 7822 - Gear Racks, Plastic, for Spur Gears, Pressure Angle 20°, Module 1...
Ganter
12.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - Gear Racks Made from Specially Treated Bright Steel C...
MÄDLER
10.04.2024
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
KFH Rack gear
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
K-Standard Pinion Gear module 3
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
Modèle B2-MR - Pignons pour rails crémaillères
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성