KL210
KANA (Katayama Chain)
KANA Lock
Powered by
CAD모델 선택
{kana/kana_lock/kl210_asmtab.prj},{NB=KL210 19x27},{TYPE=KL210},{SD=19},{D=27},{L=44},{L3=38},{L2=31.0},{L1=18},{D1=49},{N=4},{CS=M6 x 18},{NDM=6},{TL=18.000},{TDP=33.000},{SHD=10.000},{SHL1=0.600},{SSW=5.000},{CHB=0.500},{CHR=0.300},{L4X=19.000},{L5X=28.000},{BMD=43.000},{D2X=25.640},{D3X=21.720},{R1X=0.800},{R2X=1.000},{GAP=1.500},{PPATH=kl210/kl210_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
CS
Clamping screw
ⁿ/ₐ
KL210 6x14
KL210
6
14
24
21
18.5
10
25
3
M3 x 10
KL210 7x15
KL210
7
15
29
25
22.0
12
27
3
M4 x 10
KL210 8x15
KL210
8
15
29
25
22.0
12
27
3
M4 x 10
KL210 9x16
KL210
9
16
30
26
23.0
14
28
4
M4 x 10
KL210 10x16
KL210
10
16
30
26
23.0
14
28
4
M4 x 10
KL210 11x18
KL210
11
18
30
26
23.0
14
32
4
M4 x 10
KL210 12x18
KL210
12
18
30
26
23.0
14
32
4
M4 x 10
KL210 13x23
KL210
13
23
30
26
23.0
14
38
4
M4 x 10
KL210 14x23
KL210
14
23
30
26
23.0
14
38
4
M4 x 10
KL210 15x24
KL210
15
24
42
36
29.0
16
45
3
M6 x 18
KL210 16x24
KL210
16
24
42
36
29.0
16
45
3
M6 x 18
KL210 17x26
KL210
17
26
44
38
31.0
18
47
4
M6 x 18
KL210 18x26
KL210
18
26
44
38
31.0
18
47
4
M6 x 18
KL210 19x27
KL210
19
27
44
38
31.0
18
49
4
M6 x 18
KL210 20x28
KL210
20
28
44
38
31.0
18
50
4
M6 x 18
KL210 22x32
KL210
22
32
51
45
38.0
25
54
4
M6 x 18
KL210 24x34
KL210
24
34
51
45
38.0
25
56
4
M6 x 18
KL210 25x34
KL210
25
34
51
45
38.0
25
56
4
M6 x 18
KL210 28x39
KL210
28
39
51
45
38.0
25
61
6
M6 x 18
KL210 30x41
KL210
30
41
51
45
38.0
25
62
6
M6 x 18
KL210 32x43
KL210
32
43
51
45
38.0
25
65
6
M6 x 18
KL210 35x47
KL210
35
47
58
52
45.0
32
69
8
M6 x 18
KL210 38x50
KL210
38
50
58
52
45.0
32
72
8
M6 x 18
KL210 40x53
KL210
40
53
58
52
45.0
32
75
8
M6 x 18
KL210 42x55
KL210
42
55
58
52
45.0
32
78
8
M6 x 18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성