Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9069-76 - One-gang junction box sound insulation 68 halogen-free
KAISER
Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/schallschutz/9069_76.prj},{NB=9069-76(2)},{CNSORDERNO=9069-76},{T=61},{FL=68},{FUR=40},{LF=6},{M25=2},{VPE=5},{OP=100},{CNSMASSEXACT=35},{CNSVOLUMEEXACT=0.525},{BZ=Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, Ø 68 mm, halogenfrei},{IP=10},{CNSEAN=4013456547957},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
FUR
for panel thickness up to
[mm]
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
ⁿ/ₐ
M25
Conduit entries up to M25
ⁿ/ₐ
VPE
Support connectors per PU
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9069-76
9069-76
Cavity wall, one-gang jun...
61
68
40
6
2
5
35
0.525
4013456547957
Cavity wall one-gang junc...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성