Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9798-77.03 - SOUND INSULATION BOX
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9798_77_03.prj},{NB=9798-77.03(2)},{CNSORDERNO=9798-77.03},{HR=00202.00300.0300},{ENO=372630039},{BZ=Quickbox Schallschutz - 3x1, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 205 x 83 x 50 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9798-77.03 / E-No 372 630 039},{PICTURESMALL=9798_77_03.png},{MAT=TPE, PC / ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x1},{BO=83},{L=205},{B=83},{T=50},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=183.4},{CNSVOLUMEEXACT=1.067},{CNSEAN= 7611614243771}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
BO
Drill Ø
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9798-77.03
9798-77.03
372630039
Quickbox sound insulation...
Quickbox sound insulatio...
TPE, PC / ABS
Halogen-free
850°C according to EN 606...
3x1
83
205
83
50
183.4
1.067
7611614243771
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9798-77.02 - SOUND INSULATION BOX
KAISER
21.02.2023
9266-77 - O-range ECON® conduit one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
9798-77.03 - SOUND INSULATION BOX
AGRO
21.02.2023
9499-77.03 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성