Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9280-22 - O-range ECON® Data one-gang connection box
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9280_22.prj},{NB=9280-22(300)},{CNSORDERNO=9280-22},{T=74},{F=68},{RO25=2},{LS1=2},{LS2=1},{LK=6},{IP=10},{OP=100},{P=490.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456550810},{BZ=Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data},{FP=7 - 40},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FP
For panel thickness
[mm]
T
Depth
[mm]
F
Fräsloch Ø
[mm]
RO25
Conduit entries up to Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
LS1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LS2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LK
Entries for communication cables
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9280-22
9280-22
4013456550810
Geräte-Anschlussdose O-ra...
7 - 40
74
68
2
2
1
6
With the new O-range ECON...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성