Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9192-77 - Junction casing 240 x 140 x 72 mm
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9192_77.prj},{NB=9192-77(2)},{CNSORDERNO=9192-77},{HR=00220.00100.0000},{ENO=155112029},{BZ=Hohlwand Verbindungskasten, 240 x 140 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben},{LOD=2},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 240 x 140 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9192-77 / E-No 155 112 029},{PICTURESMALL=9192_77.png},{L=238},{B=140},{T=72},{FR=4 x 68 },{K=16},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=244.6},{CNSVOLUMEEXACT=2.965},{CNSEAN=4013456230019},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
K
for terminals up to
[mm2]
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
AO32
Break-out openings Ø 32 mm
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9192-77
9192-77
155112029
Cavity wall junction casi...
UP-Abzweigdose Quickbox f...
238
140
72
4 x 68
16
8
2
2
244.6
2.965
4013456230019
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성