Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9192-27 - Universal installation housing with mineral fibreboard
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9192_27.prj},{NB=9192-27(300)},{CNSORDERNO=9192-27},{L=240},{B=140},{T=72},{GEM=55},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{OP=10},{P=8370.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=244.6},{CNSVOLUMEEXACT=2.965},{CNSEAN=4013456532359},{BZ=Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte},{FR=4 x 68 },{MO=170 x 105},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Breite
[mm]
T
Tiefe
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
MO
maximum opening size
[mm]
GEM
For devices with an installation depth of max.
[mm]
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
AO32
Break-out openings Ø 32 mm
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9192-27
9192-27
4013456532359
Universal installation ho...
240
140
72
4 x 68
170 x 105
55
8
2
2
Universal installation ho...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성