Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9098_77_03.prj},{NB=9098-77.03(2)},{CNSORDERNO=9098-77.03},{HR=00202.00300.0000},{ENO=372630209},{BZ=Quickbox 3x1, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 3x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9098-77.03 / E-No 372 630 209},{PICTURESMALL=9098_77_03.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{FB=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x1},{FR=83},{L=205},{B=83},{T=65},{RF=9},{R=9},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.186},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614202587}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
FB
Fireproof
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RF
Conduit entries M20
[mm]
R
Conduit entries up to M25:
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[kg]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9098-77.03
9098-77.03
372630209
Quickbox 3x1, for hollow ...
Quickbox H1 3x1 For panel...
ABS
Halogen-free
850°C according to EN 606...
850°C nach EN 60695-2-11
3x1
83
205
83
65
9
9
0.186
1.26
7611614202587
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
KAISER
21.02.2023
9798-77.02 - SOUND INSULATION BOX
KAISER
21.02.2023
9098-77 - One-gang box for Swiss standard accessories
KAISER
21.02.2023
9298-21.03 - Quickbox ECON® 3x1
KAISER
21.02.2023
9253-78 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
KAISER
24.02.2023
9254-78 - O-range ECON® 3 Three-gang junction box
KAISER
24.02.2023
HDB System elements - 2 or 3 Anchors
Halfen
02.08.2021
1281-30 - Installation housing, HaloX® 100 with tunnel 190
KAISER
18.08.2023
1656-21 - Two-gang junction box ECON®
KAISER
15.09.2023
9098-77.02 - QUICKBOX 2x1
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성