Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9098-77.02 - QUICKBOX 2x1
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9098_77_02.prj},{NB=9098-77.02(2)},{CNSORDERNO=9098-77.02},{HR=00202.00300.0000 },{ENO=372630109},{BZ=Quickbox 2x1, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 2x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 6x M20, 6x M25 Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9098-77.02 / E-No 372 630 109},{PICTURESMALL=9098_77_02.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x1 },{FR=83},{L=145},{B=83},{T=65},{RF=6},{R=6},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=0.274},{CNSVOLUMEEXACT=0.91},{CNSEAN=372630109 }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RF
Conduit entries M20:
[mm]
R
Conduit entries up to M25:
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9098-77.02
9098-77.02
372630109
Quickbox 2x1, for hollow ...
Quickbox H1 2x1 For panel...
ABS
Halogen-free
850°C according to EN 606...
2x1
83
145
83
65
6
6
0.274
0.91
372630109
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성