Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9073-01 - Junction box Ø 120 mm
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9073_01.prj},{NB=9073-01(2)},{CNSORDERNO=9073-01},{T=65},{FL=120},{FK=5},{AO20=4},{AO25=2},{GESCH=0},{KE=0},{LSF1=0},{LSF2=0},{LSF3=0},{VPE=0},{OP=10},{P=1110.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456221017},{BZ=Verbindungsdose Ø 120 mm},{IP=0},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
FK
For terminals up to
[mm2]
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
[mm2]
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
[mm2]
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9073-01
9073-01
4013456221017
Junction box Ø 120 mm
65
120
5
4
2
Junction casings in all s...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
KAISER
21.02.2023
9073-78 - Junction box Ø 120 mm
AGRO
21.02.2023
9273-92 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
KAISER
24.02.2023
9071-01 - Junction box
KAISER
21.02.2023
9192-91 - Junction casing 240 x 140 x 72 mm
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성