Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9062-77 - Two-gang junction box
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9062_77.prj},{NB=9062-77(2)},{CNSORDERNO=9062-77},{T=47},{MA=71},{GESCH=4},{ABO20=6},{LSF1=4},{LSF2=2},{OP=100},{P=639.00},{PG=120},{CNSEAN=4013456210110},{BZ=Doppel-Geräte-Verbindungsdose},{FL=2 x 68},{FP=7 - 40},{IP=10},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
MA
Centre distance
[mm]
FP
For panel thickness
[mm]
GESCH
Device screws +/-
ⁿ/ₐ
ABO20
Conduit entries Ø 20 mm
[mm]
LSF1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9062-77
9062-77
4013456210110
Two-gang junction box
47
2 x 68
71
7 - 40
4
6
4
2
The new KAISER cavity wal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9062-02 - One-gang box
KAISER
21.02.2023
9252-22 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
KAISER
24.02.2023
9252-78 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
KAISER
24.02.2023
Single Gang Boxes - Single Gang Boxes Raintight
ABB Installation Products
09.03.2023
9068-74 - One-gang box for thin boardings
KAISER
21.02.2023
9498-77.03 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
KAISER
21.02.2023
280 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성