Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9300-03 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9300_03.prj},{NB=9300-03(2)},{CNSORDERNO=9300-03},{LDM=82},{T=90},{FSEB=120},{RSEB=86},{OP=10},{CNSMASSEXACT=123},{CNSVOLUMEEXACT=2.03},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 82 mm, Ø 120 x 90 mm},{FUR=7 - 40 mm},{IP=-},{CNSEAN=4013456142619},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
LDM
Installation diameter luminaire / loudspeaker
[mm]
T
Depth
[mm]
FUR
for panel thickness
ⁿ/ₐ
FSEB
installation from front, cut hole Ø
[mm]
RSEB
installation from rear, cut hole Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9300-03
9300-03
Instal. hsg Thermox® f. h...
82
90
7 - 40 mm
120
86
123
2.03
4013456142619
Installation housing, pla...
EC000414
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성