Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-06 - Install. housing, HaloX® 180 front part
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_06.prj},{NB=1282-06(2)},{CNSORDERNO=1282-06},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=180},{LB=187},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=81.640},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546929},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 187 mm Artikelnummer: 1282-06 / 920 896 359},{PICTURESMALL=1282_06.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1282-06
1282-06
Install. housing, HaloX® ...
180
187
81.640
0.940
4013456546929
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성