Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9463-01 - Fire protection one-gang box HWD 90
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9463_01.prj},{NB=9463-01(2)},{CNSORDERNO=9463-01},{BZ=Gerätedose HWD 90},{LOD=2},{T=44},{FL=74},{FUR=7 - 40 mm},{ABSTAND=71},{LF=2},{DIBTZ=Z-19.21-1788},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=60.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{CNSEAN=4013456531659},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9463_01.png},{ETIM40=EC002601}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
FUR
For panel thickness
ⁿ/ₐ
ABSTAND
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
[mm]
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
ⁿ/ₐ
DIBTZ
DIBt approval
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9463-01
9463-01
Fire protection one-gang ...
44
74
7 - 40 mm
71
2
Z-19.21-1788
60.7
0.466
4013456531659
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성