Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9909.03 - Aluminium moisture-proof cover with neoprene sealing
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9909_03.prj},{NB=9909.03(2)},{CNSORDERNO=9909.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm},{LOD=2},{L=130},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 900 098},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=93.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.171},{CNSEAN=7611614039268},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9909.03 / E-No 155 900 098},{PICTURESMALL=9909_03.png},{ETIM40=EC002656}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
S
Screws
[ST]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Sealing
ⁿ/ₐ
ENO
E No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9909.03
9909.03
Aluminium moisture-proof ...
130
130
1.5
4
Anodized aluminium
CR (Neopren)
155 900 098
93.000
0.171
7611614039268
Aluminium moisture-proof ...
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성