Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9909.01.850 - Flush mounting junction box 850°
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9909_01_850.prj},{NB=9909.01.850(2)},{CNSORDERNO=9909.01.850},{BZ=UP-Abzweigdose, 115x115x76mm},{LOD=2},{L=115},{B=115},{T=76},{AO=16},{RK=4},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=155 011 398},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=103.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{CNSEAN=7611614231549},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Für Installation in Hohlwände, Hohldecken, brennbare Materialien Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Rohreinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9909.01.850 / E-No 155 011 398},{PICTURESMALL=9909_01_850.png},{ETIM40=EC002601}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9909.01.850
9909.01.850
Flush-mounting junction b...
115
115
76
16
4
Polypropylene
Halogen-free
850°C nach EN 60695-2-11
155 011 398
103.000
7611614231549
Flush-mounting junction b...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성