카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CC - Short clevis
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_cc.prj},{NB=AL2-50-CC},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{XC=137},{L=19},{W=25},{CD=14},{LL=93},{EW=20},{K=27.5},{H=38},{EA=62},{RR=47},{DE1=6},{DE2=1.00},{ZC=151},{SS=17},{TT=9},{SSS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
XC
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
CD
[mm]
LL
[mm]
EW
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
EA
[mm]
RR
[mm]
DE
[mm]
ZC
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-40-CC
40
16
M12x1.25
24
RC1/4
137
19
25
14
93
20
27.5
38
50
37
M6X1
151
14
9
AL2-50-CC
50
20
M16x1.5
32
RC1/4
137
19
25
14
93
20
27.5
38
62
47
M6X1
151
17
9
AL2-63-CC
63
20
M16x1.5
32
RC3/8
140
19
25
14
96
20
28.5
39
75
56
M8X1.25
154
17
9
AL2-80-CC
80
25
M20x1.5
40
RC3/8
175
32
35
20
108
32
32.5
43
94
70
M10X1.5
195
21
13
AL2-100-CC
100
25
M20x1.5
40
RC1/2
175
32
35
20
108
32
32.5
43
112
84
M10X1.5
195
21
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성