50.2xx PAzzzz - Hexagonal locknut metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Hexagonal locknut metric
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/50_2xx_pazzzz/50_2xx_pazzzz.prj},{NB=50.225 PA/SW},{SW1=32},{H=6},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{E=36},{ANDM=25},{P=1.5},{STGEW7001=2.9},{STGEW7035=3.1},{STGEW9005=3.4},{EF007839=25},{EF003712=1.50},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{CTN=73181535},{SWW=36.000},{ARTNRX=50.225 PA/SW},{A=M25x1.5},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{ARTNR1=50.225},{ZUL12=DNV},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=50.225_PA/SW},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER M 25X1,5},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092002335},{MANUNAME=Jacob GmbH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SWW
[mm]
50.212 PA7001
50.212 PA7001
M12x1.5
17
5
0.9
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
19.000
50.212 PA7035
50.212 PA7035
M12x1.5
17
5
0.9
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
19.000
50.212 PA/SW
50.212 PA/SW
M12x1.5
17
5
0.8
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
19.000
50.216 PA7001
50.216 PA7001
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
25.000
50.216 PA7035
50.216 PA7035
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
25.000
50.216 PA/SW
50.216 PA/SW
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
25.000
50.220 PA7001
50.220 PA7001
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
30.000
50.220 PA7035
50.220 PA7035
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
30.000
50.220 PA/SW
50.220 PA/SW
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
30.000
50.225 PA7001
50.225 PA7001
M25x1.5
32
6
2.9
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
36.000
50.225 PA7035
50.225 PA7035
M25x1.5
32
6
3.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
36.000
50.225 PA/SW
50.225 PA/SW
M25x1.5
32
6
3.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
36.000
50.232 PA7001
50.232 PA7001
M32x1.5
41
7
5.8
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
46.000
50.232 PA7035
50.232 PA7035
M32x1.5
41
7
6.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
46.000
50.232 PA/SW
50.232 PA/SW
M32x1.5
41
7
5.7
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
46.000
50.240 PA7001
50.240 PA7001
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
54.000
50.240 PA7035
50.240 PA7035
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
54.000
50.240 PA/SW
50.240 PA/SW
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
54.000
50.250 PA7001
50.250 PA7001
M50x1.5
60
8
9.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
67.000
50.250 PA7035
50.250 PA7035
M50x1.5
60
8
9.9
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
67.000
50.250 PA/SW
50.250 PA/SW
M50x1.5
60
8
9.9
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
67.000
50.263 PA7001
50.263 PA7001
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
83.000
50.263 PA7035
50.263 PA7035
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
83.000
50.263 PA/SW
50.263 PA/SW
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
83.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성