SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
2-Tap type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/2_tap_type/scs_cn2.prj},{NB=SCS1315CN2},{MAT=Steel,Black},{B=13},{L=15},{D=35},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=6},{A=12.5},{PCD=24},{SMX=C},{C=0.5},{NDM1=6},{P1=1.00},{NDM2=6},{P2=1.00},{P21=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M1
Screw
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
M2
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0608CN2
Steel,Black
6
8
20
3.4
3.00
1.0
6.0
4
6.0
M3 x P0.5
12
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0608CN2
SCS0610CN2
Steel,Black
6
10
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M3 x P0.5
13
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0610CN2
SCS0808CN2
Steel,Black
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
9.0
M3 x P0.5
14
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808CN2
SCS0810CN2
Steel,Black
8
10
25
4.5
3.75
1.5
8.0
5
9.0
M4 x P0.7
18
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS0810CN2
SCS0812CN2
Steel,Black
8
12
28
5.5
4.50
1.5
8.5
5
10.0
M5 x P0.8
18
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0812CN2
SCS0815CN2
Steel,Black
8
15
30
7.0
6.00
1.5
9.5
5
10.0
M5 x P0.8
20
M6 x P1
M6 x 15
SCS0815CN2
SCS1010CN2
Steel,Black
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
11.0
M5 x P0.8
20
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010CN2
SCS1012CN2
Steel,Black
10
12
30
5.5
4.50
1.5
9.0
5
11.0
M5 x P0.8
20
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012CN2
SCS1015CN2
Steel,Black
10
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015CN2
SCS1210CN2
Steel,Black
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M5 x P0.8
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210CN2
SCS1212CN2
Steel,Black
12
12
30
5.5
4.50
1.5
10.0
5
11.0
M5 x P0.8
22
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212CN2
SCS1215CN2
Steel,Black
12
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215CN2
SCS1310CN2
Steel,Black
13
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M4 x P0.7
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1310CN2
SCS1315CN2
Steel,Black
13
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1315CN2
SCS1510CN2
Steel,Black
15
10
32
4.5
3.75
1.5
11.0
6
11.0
M4 x P0.7
23
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510CN2
SCS1512CN2
Steel,Black
15
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
13.0
M5 x P0.8
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512CN2
SCS1515CN2
Steel,Black
15
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515CN2
SCS1610CN2
Steel,Black
16
10
35
4.5
3.75
1.5
12.0
6
13.0
M4 x P0.7
24
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610CN2
SCS1612CN2
Steel,Black
16
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
13.0
M5 x P0.8
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1612CN2
SCS1615CN2
Steel,Black
16
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615CN2
SCS2010CN2
Steel,Black
20
10
40
4.5
3.75
1.5
14.0
7
15.0
M4 x P0.7
28
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010CN2
SCS2012CN2
Steel,Black
20
12
40
5.5
4.50
1.5
14.0
7
15.0
M5 x P0.8
30
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012CN2
SCS2015CN2
Steel,Black
20
15
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
M6 x P1
34
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015CN2
SCS2512CN2
Steel,Black
25
12
45
5.5
4.50
1.5
17.0
7
18.0
M5 x P0.8
36
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512CN2
SCS2515CN2
Steel,Black
25
15
50
7.0
6.00
1.5
18.0
10
18.0
M6 x P1
38
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515CN2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성