SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 Counter Bore
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_counter_bore/sck_cz3_1_asmtab.prj},{NB=SCK2015CZ3},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{S=6.6},{PCD=34},{S1=10.5},{E=6},{X=14.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/sck_cz3_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
S1
[mm]
E
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CZ3
Steel,Black
10
35
15
12.1
4.5
24
7.5
4
M6x18
9.5
SCK1015CZ3
SCK1215CZ3
Steel,Black
12
38
15
12.1
5.5
24
9.0
5
M6x18
10.5
SCK1215CZ3
SCK1515CZ3
Steel,Black
15
40
15
12.1
6.6
28
10.5
6
M6x18
12.0
SCK1515CZ3
SCK1615CZ3
Steel,Black
16
42
15
12.1
6.6
28
10.5
6
M6x18
12.0
SCK1615CZ3
SCK2015CZ3
Steel,Black
20
46
15
12.1
6.6
34
10.5
6
M6x20
14.0
SCK2015CZ3
SCK2515CZ3
Steel,Black
25
50
15
12.1
6.6
38
10.5
6
M6x20
16.5
SCK2515CZ3
SCK3015CZ3
Steel,Black
30
56
15
12.1
6.6
44
10.5
6
M6x25
19.0
SCK3015CZ3
SCK3520CZ3
Steel,Black
35
65
20
14.1
6.6
48
10.5
6
M6x35
22.5
SCK3520CZ3
SCK4020CZ3
Steel,Black
40
70
20
14.1
6.6
56
10.5
6
M6x35
25.0
SCK4020CZ3
SCK5020CZ3
Steel,Black
50
85
20
14.1
6.6
68
10.5
6
M6x35
29.5
SCK5020CZ3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성