SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
D-cut with screw type
With screw type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/d_cut_with_screw_type/with_screw_type/scs_stn_asmtab.prj},{NB=SCS1715STN},{MAT=Stainless,SUS304},{B=17},{L=15},{D=40},{D1=7.0},{R=6.0},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=0},{H1=17.0},{E=21.1},{P=12},{H2=7},{SMX=S},{C=0.5},{VERS=1},{NDM1=5},{KDM1=4.134},{P1=0.80},{NDM2=6},{P2=1.00},{P22=20},{PPATH=../../standard_slit_collars/../d_cut_with_screw_type/with_screw_type/assemblies/sslitc_dcwst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
H1
Height of cut
[mm]
E
Width of cut
[mm]
P
Pitch
[mm]
M1
Screw on cut face
ⁿ/ₐ
H2
Depth of screw
[mm]
M2
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0815STN
Stainless,SUS304
8
15
30
5.5
4.5
1.5
10.0
6
8
13.0
15.0
8
M 3
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0815STN
SCS1015STN
Stainless,SUS304
10
15
35
5.5
4.5
1.5
11.5
6
10
15.0
18.0
10
M 4
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1015STN
SCS1215STN
Stainless,SUS304
12
15
35
5.5
4.5
1.5
11.5
6
10
15.0
18.0
10
M 4
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1215STN
SCS1315STN
Stainless,SUS304
13
15
35
5.5
4.5
1.5
11.5
6
10
15.0
18.0
10
M 4
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1315STN
SCS1515STN
Stainless,SUS304
15
15
40
7.0
6.0
1.5
13.0
8
0
17.0
21.1
12
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515STN
SCS1615STN
Stainless,SUS304
16
15
40
7.0
6.0
1.5
13.0
8
0
17.0
21.1
12
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615STN
SCS1715STN
Stainless,SUS304
17
15
40
7.0
6.0
1.5
13.0
8
0
17.0
21.1
12
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1715STN
SCS1815STN
Stainless,SUS304
18
15
45
7.0
6.0
1.5
15.0
8
0
18.5
25.6
15
M 5
7
M6 x P1
M6 x 20
SCS1815STN
SCS2015STN
Stainless,SUS304
20
15
45
7.0
6.0
1.5
15.0
8
0
18.5
25.6
15
M 5
9
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015STN
SCS2515STN
Stainless,SUS304
25
15
50
7.0
6.0
1.5
18.0
10
0
21.0
27.1
20
M 5
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515STN
SCS3015STN
Stainless,SUS304
30
15
55
7.0
6.0
1.5
20.0
10
0
23.5
28.6
21
M 6
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS3015STN
SCS3515STN
Stainless,SUS304
35
15
60
7.0
6.0
2.0
23.0
12
0
26.0
29.9
23
M 6
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS3515STN
SCS4018STN
Stainless,SUS304
40
18
70
9.0
7.0
2.0
26.0
13
0
30.0
36.1
26
M 6
12
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4018STN
SCS4518STN
Stainless,SUS304
45
18
75
9.0
7.0
3.0
28.0
14
0
32.5
37.4
28
M 6
12
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4518STN
SCS5022STN
Stainless,SUS304
50
22
85
11.0
9.0
3.0
32.0
16
0
37.0
41.8
28
M 8
13
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5022STN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC Corporation
26.06.2024
RS40 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성