FM-100-G - Compliance Wrist, Standard
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm100
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm100/fm100g.prj},{NB=FM 100-G-4/53 NBR},{ARTNR=15100141},{TYP=FM},{MODEL=100},{FORM=G},{ANZE=4},{SHORE=53},{ETYP=NBR},{MAXY=+/- 3},{MAW=+/- 2},{GE=2.5 - 3.5},{M=0.396},{LX=150},{UT=0.00},{FZ=550},{FV=0.00},{ZB=0},{ZV=0.00},{LV=0.0000},{OZ=0.00},{SZ=0.00},{CTN=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
ANZE
No. of Elastomeric Share Pads
ⁿ/ₐ
SHORE
Shore Hardness
ⁿ/ₐ
ETYP
Type of Elastomeric Share Pad
ⁿ/ₐ
MAXY
Max. Misalignment Capability
[mm]
MAW
Max. Rotation Angle
[°]
GE
Recommended max. Payload
[kg]
M
Weight
[kg]
LX
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
[mm]
UT
Transferable Torsional Moment
[Nm]
FZ
Max. Tensile/Compressive
[N]
FV
Locking Force at p = 6 bar
[N]
ZB
Cylinder Bore
[mm]
ZV
Displacement
[cm³]
LV
Air consumption each cycle open/close
[l]
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
[s]
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
[s]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
FM 100-G-4/35 NR
15100033
FM
100
G
4
35
NR
+/- 3
+/- 2
2.5 - 3.5
0.394
150
0.00
550
0.00
0
0.00
0.0000
0.00
0.00
84799070
FM 100-G-4/43 NR
15100034
FM
100
G
4
43
NR
+/- 3
+/- 2
2.5 - 3.5
0.396
150
0.00
550
0.00
0
0.00
0.0000
0.00
0.00
84799070
FM 100-G-4/53 NBR
15100141
FM
100
G
4
53
NBR
+/- 3
+/- 2
2.5 - 3.5
0.396
150
0.00
550
0.00
0
0.00
0.0000
0.00
0.00
84799070
FM 100-G-6/35 NR
15100037
FM
100
G
6
35
NR
+/- 2
+/- 2
2.5 - 3.5
0.460
150
0.00
550
0.00
0
0.00
0.0000
0.00
0.00
84799070
FM 100-G-6/43 NR
15100038
FM
100
G
6
43
NR
+/- 2
+/- 2
2.5 - 3.5
0.460
150
0.00
550
0.00
0
0.00
0.0000
0.00
0.00
84799070
FM 100-G-6/53 NBR
15100142
FM
100
G
6
53
NBR
+/- 2
+/- 2
2.5 - 3.5
0.460
150
0.00
550
0.00
0
0.00
0.0000
0.00
0.00
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성