Sensoren für Luft
Ipf Electronic
stroemungs-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/sensoren20fuer20luft.prj},{NB=SL450024},{IDNR=SL450024},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Luft, kalorimetrisch, 78x108x50mm, G 1/2\", 24V DC, 4-20mA, M12-Steckverbinder, PBT, Druckfestigkeit 30bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Geeignet für Flüssigkeiten
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Geeignete Medien
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Messprinzip der Strömung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Werkstoff des Messaufnehmers
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Messbereich Strömungsvolumen
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIGASEN
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Mediumtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Messbereich Strömungsgeschwindigkeit
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
SL180100
SL180100
Sensor Strömung, Luft, ka...
Die Funktion des Strömung...
SL180100
2
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Kabel
M18x1,5
PNP
Zylinder, Gewinde
manuelle Einstellung
Nein
Gase
Ja
kalorimetrisch
IP67
Ja
Messing vernickelt
PVC
PBT
M18
3
2.000ms
200mA
40ms
61mm
1mm
2m
70mA
5mm
80mm
20%
2V
24
0,5 - 15
-20 - 70
-20 - 70
0,5 - 15
02.11.2023
SL450024
SL450024
Sensor Strömung, Luft, ka...
Die Funktion des Strömung...
SL450024
21
LED-Anzeige
4 - 20mA
Steckverbinder M12
G 1/2 Zoll
Quader
Nein
Gase
kalorimetrisch
IP67
PBT
50mm
30bar
Edelstahl 1.4305
78mm
90ms
48mm
80mA
108mm
15%
24
0,5 - 30
-20 - 80
-20 - 70
0,5 - 30
02.11.2023
SL450824
SL450824
Sensor Strömung, Luft, ka...
Die Funktion des Strömung...
SL450824
14
LED-Anzeige
Schließer (NO)
Steckverbinder M12
G 1/2 Zoll
Relaiskontakt
Quader
Nein
Gase
kalorimetrisch
IP67
PBT
50mm
30bar
Edelstahl 1.4305
78mm
30.000ms
4
90ms
48mm
80mA
108mm
24
0,5 - 30
-20 - 80
-20 - 70
0,5 - 30
02.11.2023
SL90A216
SL90A216
Sensor Strömung, Luft, ka...
Die Funktion des Strömung...
SL90A216
21
Kabel
G 1/2 Zoll
Zylinder, Gewinde
Nein
Gase
kalorimetrisch
0,25mm²
IP67
Edelstahl 1.4571
Polytetrafluorethylen (PT...
10bar
Edelstahl 1.4571
4
30.000ms
0 - 1.500
90ms
48mm
2m
0,5 - 30
-20 - 120
-20 - 70
0,5 - 30
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성