카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N30 Form A - Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 without collar N30 Form A
Intercom
Punches dies
Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 without collar N30 FORM A - with collar N31 FORM B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/matrici_con_preforo/matrici_con_preforo_senza_collare.prj},{NB=30.3.1600.025},{TYPE=N30},{D1=16},{D2=1.2},{D3=9.5},{L1=5},{L=25},{LX=20,25,32},{FORMA=Forma A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
30.3.0800.016
30.3.0800.016
N30
8
1.0
4.0
4
16
30.3.0800.032
30.3.0800.032
N30
8
1.0
4.0
4
32
30.3.0800.025
30.3.0800.025
N30
8
1.0
4.0
4
25
30.3.0800.020
30.3.0800.020
N30
8
1.0
4.0
4
20
30.3.1000.016
30.3.1000.016
N30
10
1.0
5.8
4
16
30.3.1000.032
30.3.1000.032
N30
10
1.0
5.8
4
32
30.3.1000.025
30.3.1000.025
N30
10
1.0
5.8
4
25
30.3.1000.020
30.3.1000.020
N30
10
1.0
5.8
4
20
30.3.1300.020
30.3.1300.020
N30
13
1.2
8.0
5
20
30.3.1300.032
30.3.1300.032
N30
13
1.2
8.0
5
32
30.3.1300.025
30.3.1300.025
N30
13
1.2
8.0
5
25
30.3.1600.020
30.3.1600.020
N30
16
1.2
9.5
5
20
30.3.1600.032
30.3.1600.032
N30
16
1.2
9.5
5
32
30.3.1600.025
30.3.1600.025
N30
16
1.2
9.5
5
25
30.3.2000.020
30.3.2000.020
N30
20
1.5
12.0
8
20
30.3.2000.032
30.3.2000.032
N30
20
1.5
12.0
8
32
30.3.2000.025
30.3.2000.025
N30
20
1.5
12.0
8
25
30.3.2500.020
30.3.2500.020
N30
25
1.5
17.3
8
20
30.3.2500.032
30.3.2500.032
N30
25
1.5
17.3
8
32
30.3.2500.025
30.3.2500.025
N30
25
1.5
17.3
8
25
30.3.3200.020
30.3.3200.020
N30
32
1.5
20.7
8
20
30.3.3200.032
30.3.3200.032
N30
32
1.5
20.7
8
32
30.3.3200.025
30.3.3200.025
N30
32
1.5
20.7
8
25
30.3.4000.020
30.3.4000.020
N30
40
1.5
27.7
8
20
30.3.4000.032
30.3.4000.032
N30
40
1.5
27.7
8
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성