카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
BP - Solid Bars
Intercom
Standard Guide Elements
Accessories
Elastomer springs
Solid Bars
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/accessori/molle_in_elastometro/bastoni/bastoni.prj},{NB=BP-45_1_1},{CODICE=BP-45},{A=45},{L=500},{MAT=1},{DUREZZA=1},{D1=1,'70 Shore A (a richiesta)',2,'80 Shore A (a richiesta)',3,'90 Shore A',4,'95 Shore A',5,'60 Shore D (a richiesta)'},{D2=1,'82 Shore A',2,'92 Shore A',3,'94 Shore A'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
A±0.5%
[mm]
L
Length L±5
[mm]
BP-8 1 1
BP-8
8
250
BP-10 1 1
BP-10
10
250
BP-12 1 1
BP-12
12
250
BP-15 1 1
BP-15
15
250
BP-16 1 1
BP-16
16
250
BP-20 1 1
BP-20
20
250
BP-25 1 1
BP-25
25
250
BP-28 1 1
BP-28
28
500
BP-30 1 1
BP-30
30
500
BP-32 1 1
BP-32
32
500
BP-35 1 1
BP-35
35
500
BP-40 1 1
BP-40
40
500
BP-45 1 1
BP-45
45
500
BP-50 1 1
BP-50
50
500
BP-60 1 1
BP-60
60
500
BP-63 1 1
BP-63
63
500
BP-70 1 1
BP-70
70
500
BP-80 1 1
BP-80
80
500
BP-90 1 1
BP-90
90
500
BP-100 1 1
BP-100
100
500
BP-110 1 1
BP-110
110
500
BP-125 1 1
BP-125
125
500
BP-140 1 1
BP-140
140
500
BP-150 1 1
BP-150
150
500
BP-160 1 1
BP-160
160
500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성