TS.P - T-Angle Connector Clamps, Plastic, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
TS.P
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ts_p/gn192_9.prj},{NB=Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff TS.P-B18-B18-29-2-VB},{PARTNUMBER=TS.P-B18-B18-29-2-VB},{D1=B18},{D11=18},{D2=B18},{D22=18},{K1=29},{K2=30.5},{L1=65},{L2=34},{L3=29},{M=43.5},{Z=M6-18},{L4=44 | 63},{OB=FDA-visuell detektierbar},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0410},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{CODE=600151-C33},{DESCRIPTION=TCC-TS-18-18-C33},{DIM01=18.000},{DIM02=65.000},{DIM03=29.000},{DIM04=34.000},{DIM05=49.000},{DIM06=26.000},{DIM07=26.500},{DIM08=43.500},{DIM09=20.500},{DIM10=30.500},{DIM11=M6},{S=6.000},{DIM12=5.000},{DIM13=1450.000},{DIM14=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K1
Clamping length
[mm]
K2
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L4
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Angle Connector Clamp, ...
TS.P-B18-B18-29-2-2
B18
B18
29
30.5
65
34
29
43.5
M6-18
44 | 63
Black, matte finish
0.0310
39269097
YES
T-Angle Connector Clamp, ...
TS.P-B18-B18-29-2-4
B18
B18
29
30.5
65
34
29
43.5
M6-18
44 | 63
Gray, matte finish
0.0310
39269097
YES
T-Angle Connector Clamp, ...
TS.P-B18-B18-29-2-VB
B18
B18
29
30.5
65
34
29
43.5
M6-18
44 | 63
FDA - Visually detectable
0.0410
39269097
YES
T-Angle Connector Clamp, ...
TS.P-B30-B30-44-2-2
B30
B30
44
45.5
96
53
44
64.5
M8-25
63 | 78
Black, matte finish
0.1130
39269097
YES
T-Angle Connector Clamp, ...
TS.P-B30-B30-44-2-4
B30
B30
44
45.5
96
53
44
64.5
M8-25
63 | 78
Gray, matte finish
0.1130
39269097
YES
T-Angle Connector Clamp, ...
TS.P-B30-B30-44-2-VB
B30
B30
44
45.5
96
53
44
64.5
M8-25
63 | 78
FDA - Visually detectable
0.1150
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RKC-5-1 - Structural Tubing Clamps - Angle
Essentra Components
21.07.2014
RO... - Tube clamps series O
Parker
29.02.2024
Angle clamp W-KU - Light clamps
RK Rose+Krieger
24.01.2024
Cross clamp - Light clamps
RK Rose+Krieger
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성