피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SSQ - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
SSQ
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ssq/gn278_4_2.prj},{NB=Sensorhalter SSQ-B25-B18-2-2},{PARTNUMBER=SSQ-B25-B18-2-2},{D1=B25},{D11=25},{D2=B18},{D22=18},{B=40},{D3=50},{K=40},{L1=95},{L2=40},{M=43},{T=10},{A1=8.705},{A2=21.000},{A3=12.794},{A4=9.000},{A5=1.500},{A6=3.000},{A7=36.000},{C1=10.500},{C2=2.978},{C3=1.500},{E1=18.000},{E2=8.000},{E3=3.125},{E4=0.800},{F1=6.000},{F2=4.000},{S2=6.930},{Z=M8-25},{L3=63 | 78},{OBVIS=schwarz},{WEIGHT=0.1690},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for clamping-Ø
ⁿ/ₐ
D2
Bore for sensor
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sensor holder SSQ-B20-B18...
SSQ-B20-B18-2-2
B20
B18
40
50
40
95
40
43
10
-
black
0.1850
76090000
YES
Sensor holder SSQ-B20-B30...
SSQ-B20-B30-2-2
B20
B30
40
50
40
95
40
43
10
-
black
0.1810
76090000
YES
Sensor holder SSQ-B25-B18...
SSQ-B25-B18-2-2
B25
B18
40
50
40
95
40
43
10
63 | 78
black
0.1690
76090000
YES
Sensor holder SSQ-B25-B30...
SSQ-B25-B30-2-2
B25
B30
40
50
40
95
40
43
10
63 | 78
black
0.1650
76090000
YES
Sensor holder SSQ-B30-B18...
SSQ-B30-B18-2-2
B30
B18
40
50
40
95
40
43
10
63 | 78
black
0.1450
76090000
YES
Sensor holder SSQ-B30-B30...
SSQ-B30-B30-2-2
B30
B30
40
50
40
95
40
43
10
63 | 78
black
0.1410
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성