MS.P - Tube Connectors, Plastic, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
MS.P
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ms_p/gn242_9.prj},{NB=Muffe-Klemmverbinder, Kunststoff MS.P-B18-2-VB},{PARTNUMBER=MS.P-B18-2-VB},{D=B18},{D11=18},{L1=64.5},{L2=35.5},{L3=29},{Z=M6-18},{L4=44 | 63},{OB=FDA-visuell detektierbar},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0360},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{CODE=600131-C33},{DESCRIPTION=TCC-SL-18-18-C33},{DIM01=18.000},{DIM02=64.500},{DIM03=35.500},{DIM04=M6},{S=6.000},{DIM05=48.000},{DIM06=20.500},{DIM07=29.000},{DIM08=5.000},{DIM09=1100.000},{DIM10=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Bore
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L4
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tube Connector, Plastic M...
MS.P-B18-2-2
B18
64.5
35.5
29
M6-18
44 | 63
Black, matte finish
0.0360
39269097
YES
Tube Connector, Plastic M...
MS.P-B18-2-4
B18
64.5
35.5
29
M6-18
44 | 63
Gray, matte finish
0.0360
39269097
YES
Tube Connector, Plastic M...
MS.P-B18-2-VB
B18
64.5
35.5
29
M6-18
44 | 63
FDA - Visually detectable
0.0360
39269097
YES
Tube Connector, Plastic M...
MS.P-B30-2-2
B30
94.5
53.5
42
M8-25
63 | 78
Black, matte finish
0.1150
39269097
YES
Tube Connector, Plastic M...
MS.P-B30-2-4
B30
94.5
53.5
42
M8-25
63 | 78
Gray, matte finish
0.1150
39269097
YES
Tube Connector, Plastic M...
MS.P-B30-2-VB
B30
94.5
53.5
42
M8-25
63 | 78
FDA - Visually detectable
0.1150
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 278.1-IV - ELESA-Pivoting connecting clamps
Elesa
26.09.2023
GN 273.1 - ELESA-Pivoting connecting clamps for linear actuators
Elesa
24.06.2024
GN 81 - T-Angle Connector Clamps, Plastic
Ganter
19.06.2024
GN 278.1-AV - ELESA-Pivoting connecting clamps
Elesa
26.09.2023
GN 242.9 - Tube Connectors, Plastic, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성