LST - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type OZ, without centring step (smooth)
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LST
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lst/lst_oz.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LST-B40-OZ-1-2},{PARTNUMBER=LST-B40-OZ-1-2},{FORM=OZ},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{D4=M 10},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{H=32.5},{K=74.0},{L1=148},{L2=77.5},{M=115},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L3=-},{OBVIS=schwarz},{R1=1.500},{WEIGHT=0.7740},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel clamp connector ba...
LST-B20-OZ-1-8
B20
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
-
blank
0.2080
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B20-OZ-1-2
B20
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
-
black
0.2080
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B25-OZ-1-8
B25
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
blank
0.1870
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B25-OZ-1-2
B25
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
black
0.1870
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B30-OZ-1-8
B30
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
blank
0.1610
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B30-OZ-1-2
B30
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
black
0.1610
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B40-OZ-1-8
B40
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
blank
0.7060
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B40-OZ-1-2
B40
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
black
0.7740
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B42-OZ-1-8
B42
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
blank
0.7490
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B42-OZ-1-2
B42
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
black
0.7490
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B45-OZ-1-8
B45
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
blank
0.7260
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B45-OZ-1-2
B45
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
black
0.7260
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B48-OZ-1-8
B48
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
blank
0.6740
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B48-OZ-1-2
B48
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
black
0.6740
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B50-OZ-1-8
B50
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
blank
0.6510
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LST-B50-OZ-1-2
B50
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
black
0.6510
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성