LMQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type OZ, without centring step (smooth)
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LMQ
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lmq/lmq.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LMQ-B45-OZ-1-2},{PARTNUMBER=LMQ-B45-OZ-1-2},{FORMVIS=D1},{D1=B45},{S1=-},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{D4=M 10},{K=76},{L1=166.5},{L2=70},{M=85},{S2=17},{T=35},{Z=M10-60},{L3=78 | 92},{OBVIS=schwarz},{KH=GN 911-M10-63},{FORMX=1, 'D1', 2, 'S1'},{D10=45},{S10=45},{NDM=10},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.8290},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
S1
Square
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S2
[mm]
T
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B40-OZ-1-8
B40
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.8610
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B40-OZ-1-2
B40
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.8610
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-V40-OZ-1-8
-
V40
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.8250
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-V40-OZ-1-2
-
V40
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.8250
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B42-OZ-1-8
B42
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.8490
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B42-OZ-1-2
B42
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.8490
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B45-OZ-1-8
B45
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.8290
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B45-OZ-1-2
B45
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.8290
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-V45-OZ-1-8
-
V45
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.7840
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-V45-OZ-1-2
-
V45
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.7840
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B48-OZ-1-8
B48
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.8080
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B48-OZ-1-2
B48
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.8080
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B50-OZ-1-8
B50
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.7930
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-B50-OZ-1-2
B50
-
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.7930
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-V50-OZ-1-8
-
V50
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
blank
0.7370
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
LMQ-V50-OZ-1-2
-
V50
65
10.5
76
166.5
70
85
17
35
M10-60
78 | 92
black
0.7370
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성