FMS - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
FMS
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/fms/fms.prj},{NB=Flansch-Klemmverbinder FMS-B25-1-8},{PARTNUMBER=FMS-B25-1-8},{AUS=BL},{D1=B25},{S=-},{D1S=B25},{D2=6.5},{D3=M8},{K=50},{L1=53},{L2=68},{M=30},{T=7},{X1=55},{X2=40},{Y1=97.5},{Y2=60},{Y3=82.5},{Z=M8-40},{L3=63 | 78},{OB=blank},{KD3=GN 911-M8-45},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.2400},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{D11=25},{S11=0},{D33=8},{F1=0.75},{F2=0.75},{F3=0.75},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
S
Square
[mm]
D2
[mm]
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flanged Connector Clamp F...
FMS-B20-1-2
B20
-
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
black
0.2470
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-B20-1-8
B20
-
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
blank
0.2470
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-V20-1-2
-
V20
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
black
0.2420
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-V20-1-8
-
V20
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
blank
0.2420
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-B25-1-2
B25
-
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
black
0.2400
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-B25-1-8
B25
-
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
blank
0.2400
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-V25-1-2
-
V25
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
black
0.2330
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-V25-1-8
-
V25
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
blank
0.2330
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-B30-1-2
B30
-
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
black
0.2320
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-B30-1-8
B30
-
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
blank
0.2250
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-V30-1-2
-
V30
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
black
0.2210
76090000
YES
Flanged Connector Clamp F...
FMS-V30-1-8
-
V30
6.5
50
53
68
30
7
55
40
97.5
60
82.5
M8-40
63 | 78
blank
0.2210
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BM - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
19.06.2024
KM - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
19.06.2024
FM - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
19.06.2024
Series 63 cylinders
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성