SKT - Sensor Holders, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
SKT
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/skt/skt.prj},{NB=Sensorhalter SKT-B15-B12-1-2},{PARTNUMBER=SKT-B15-B12-1-2},{D1=B15},{D11=15.000},{D2Y=6.5},{D2=B12},{D2X=12.000},{B=25},{D3=27},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{D4=M 6},{NDM4=6},{KDM4=4.771},{K=31.5},{L1=61},{L2=34.5},{M=48.5},{T=11},{S=10},{Z=M6-20},{L3=45 | 63},{MAT=Aluminium},{SS=10.500},{A=1.500},{C=7.500},{E=3.000},{F=2.500},{G=17.000},{A2=85.000},{H1=10.500},{H2=6.000},{H3=2.500},{H4=4.667},{H5=3.000},{S2=5.000},{G2=8.000},{A3=0.600},{ZX=0.500},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=ganter_grau},{WEIGHT=0.0690},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for clamping-Ø
[mm]
D2
Bore for sensor
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sensor Holder SKT-B12-B12...
SKT-B12-B12-1-2
B12
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
63
black
0.0740
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B12-B18...
SKT-B12-B18-1-2
B12
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
63
black
0.0740
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B14-B12...
SKT-B14-B12-1-2
B14
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0700
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B14-B18...
SKT-B14-B18-1-2
B14
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0700
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B15-B12...
SKT-B15-B12-1-2
B15
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0690
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B15-B18...
SKT-B15-B18-1-2
B15
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0690
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B16-B12...
SKT-B16-B12-1-2
B16
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0680
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B16-B18...
SKT-B16-B18-1-2
B16
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0680
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B18-B12...
SKT-B18-B12-1-2
B18
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0640
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B18-B18...
SKT-B18-B18-1-2
B18
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0640
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성