SKT - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
SKT
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/skt/gn275_4.prj},{NB=Sensorhalter SKT-B15-B12-2-2},{PARTNUMBER=SKT-B15-B12-2-2},{D1=B15},{D11=15.000},{D2Y=6.5},{D2=B12},{D2X=12.000},{B=25},{D3=27},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{D4=M 6},{NDM4=6},{KDM4=4.771},{K=31.5},{L1=61},{L2=34.5},{M=48.5},{T=11},{S=10},{Z=M6-20},{L3=45 | 63},{MAT=Aluminium},{SS=10.500},{A=1.500},{C=7.500},{E=3.000},{F=2.500},{G=17.000},{A2=85.000},{H1=10.500},{H2=6.000},{H3=2.500},{H4=4.667},{H5=3.000},{S2=5.000},{G2=8.000},{A3=0.600},{ZX=0.500},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=ganter_grau},{WEIGHT=0.0690},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for clamping-Ø
[mm]
D2
Bore for sensor
[mm]
B
Swivel width
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sensor Holder SKT-B12-B12...
SKT-B12-B12-2-2
B12
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
63
black
0.0740
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B12-B18...
SKT-B12-B18-2-2
B12
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
63
black
0.0720
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B14-B12...
SKT-B14-B12-2-2
B14
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0700
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B14-B18...
SKT-B14-B18-2-2
B14
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0680
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B15-B12...
SKT-B15-B12-2-2
B15
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0690
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B15-B18...
SKT-B15-B18-2-2
B15
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0670
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B16-B12...
SKT-B16-B12-2-2
B16
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0680
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B16-B18...
SKT-B16-B18-2-2
B16
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0660
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B18-B12...
SKT-B18-B12-2-2
B18
B12
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0640
76090000
YES
Sensor Holder SKT-B18-B18...
SKT-B18-B18-2-2
B18
B18
25
27
31.5
61
34.5
48.5
11
M6-20
45 | 63
black
0.0620
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKQ - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성