GKT - Stainless Steel-Swivel Clamp Connector Joints, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
GKT
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/gkt/gn285_ni_asmtab.prj},{NB=Stainless Steel-Gelenk-Klemmverbinder GKT-B14-B18-2-ED (0)},{PARTNUMBER=GKT-B14-B18-2-ED},{D1=B14},{D11=14.000},{D2=B18},{B=25},{ROT=0},{D222=6.5},{D3=M6},{NDM3=6.000},{KDM3=4.771},{D4=M6},{NDM4=6.000},{KDM4=4.771},{K1=31.5},{K2=31.5},{L11=61},{L1=97},{L2=34.5},{M1=48.5},{M2=48.5},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=},{L3Z2=45 | 63},{S=10},{SS=10.500},{T=12.5},{A=1.500},{C=7.500},{E=3.000},{F=2.500},{G=17.000},{A2=85.000},{H1=10.500},{H2=6.000},{H3=2.500},{H4=4.667},{H5=3.000},{S2=5.000},{G2=8.000},{A3=0.600},{Z=0.500},{OBVIS=grau},{VERS=6},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{WEIGHT=0.3270},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{PPATH=gn_285_k2/gn_285_k2_asmtpl.prj},{INFOIN=Produktdetails},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B12-B12-2-ED
B12
B12
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3600
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B12-B14-2-ED
B12
B14
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3530
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B12-B15-2-ED
B12
B15
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3490
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B12-B16-2-ED
B12
B16
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3430
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B12-B18-2-ED
B12
B18
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3340
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B12-B20-2-ED
B12
B20
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3210
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B14-B14-2-ED
B14
B14
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3460
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B14-B15-2-ED
B14
B15
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3420
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B14-B16-2-ED
B14
B16
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3360
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B14-B18-2-ED
B14
B18
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3270
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B14-B20-2-ED
B14
B20
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3140
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B15-B15-2-ED
B15
B15
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3380
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B15-B16-2-ED
B15
B16
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3320
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B15-B18-2-ED
B15
B18
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3230
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B15-B20-2-ED
B15
B20
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3100
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B16-B16-2-ED
B16
B16
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3260
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B16-B18-2-ED
B16
B18
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3170
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B16-B20-2-ED
B16
B20
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
0.3040
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B18-B18-2-ED
B18
B18
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
0.3080
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B18-B20-2-ED
B18
B20
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
0.2950
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel cl...
GKT-B20-B20-2-ED
B20
B20
25
31.5
31.5
97
34.5
48.5
48.5
M6-20
M6-20
45 | 63
45 | 63
0.2820
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성